Çift sıra eğik bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 35 mm |
| D - Dış çap | 80 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 34,9 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 0 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 0 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 41,5 mm |
| α - Temas açısı | 25 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,76 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 44 kN |
| C0 - Statik yük | 33,5 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 2 kN |
| N lim - sıvı yağ | 7500 tr/min |
| N lim - gres | 5600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -25 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 44 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 0 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 71 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,5 mm |