• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5314S - NTN

5314S

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği63,5 mm
a - Yük uygulama noktası78,3 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle4,55 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük159 kN
C0 - Statik yük128 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,9 kN
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı82 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı138 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm