Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 12 mm D - Dış çap 28 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 8 mm d1 - İç bilezik dış çapı 17,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 25,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 0,021 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 5,4 kN C0 - Statik yük 2,37 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,11 kN f0 - Faktör 13.1 N ref - Referans termal hız 24000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 37000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,047 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,953 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,961 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,981 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,381 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 14 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 17,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 26 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors