TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar, 150°C'ye kadar olan uygulamalar için.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 15 mm |
| D - Dış çap | 32 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 9 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 20,5 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 28,8 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 0,03 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 5,9 kN |
| C0 - Statik yük | 2,85 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,13 kN |
| f0 - Faktör | 13.9 |
| N lim - Mekanik limit hız | 21000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 150 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,588 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,412 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,731 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,366 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,399 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 17 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 20,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 30 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,3 mm |