• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6002LLUCM/5K - NTN

6002LLUCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,03 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük6,2 kN
C0 - Statik yük2,84 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,199 kN
f0 - Faktör13.9
N lim - gres15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı17 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı19 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı30 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image