Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 15 mm |
| D - Dış çap | 32 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 9 mm |
| a min - Min. kanal pozisyonu | 1,9 mm |
| a max - Maks. kanal pozisyonu | 2,06 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| rNs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| D3 - Maks. kanal altı çapı | 30,15 mm |
| b min - Min. kanal genişliği | 1,35 mm |
| b max - Maks. kanal genişliği | 1,65 mm |
| r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı | 0,4 mm |
| D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı | 36,7 mm |
| f - Durdurma segmanının kalınlığı | 1,12 mm |
| Tespit segmanı referansı | R32 |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 0,03 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 6,2 kN |
| C0 - Statik yük | 2,84 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,199 kN |
| f0 - Faktör | 13.9 |
| N lim - sıvı yağ | 26000 tr/min |
| N lim - gres | 22000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 17 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 30 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,3 mm |
| rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| Ca min - Min. segment pozisyonu | 3,02 mm |
| Ca max - Maks. segment pozisyonu | 3,18 mm |
| Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı | 37,5 mm |