• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6005LLUC4/5K - NTN

6005LLUC4/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,08 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük11,2 kN
C0 - Statik yük5,85 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,38 kN
f0 - Faktör14.5
N lim - gres9400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı30,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı43 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image