Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta metal kapak
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 47 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 12 mm d1 - İç bilezik dış çapı 31,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 42,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,08 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 10,6 kN C0 - Statik yük 5,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,26 kN f0 - Faktör 14.5 N ref - Referans termal hız 15000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 26000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,111 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,889 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,444 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,722 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,411 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 29 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 31,6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 43 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors