Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 25 mm D - Dış çap 47 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 12 mm a min - Min. kanal pozisyonu 1,9 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,06 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 44,6 mm b min - Min. kanal genişliği 1,35 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,65 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,4 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 52,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,12 mm Tespit segmanı referansı R47 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,08 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 11,2 kN C0 - Statik yük 5,85 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,38 kN f0 - Faktör 14.5 N lim - gres 15000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 29 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 43 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 3,02 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 3,18 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 53,5 mm
Industry Calcul Factors