Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 55 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 13 mm d1 - İç bilezik dış çapı 36,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 49,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,116 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 13,9 kN C0 - Statik yük 8,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,38 kN f0 - Faktör 14.8 N lim - Mekanik limit hız 8000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,586 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,414 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,853 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,927 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 48,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 50 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors