Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 40 mm D - Dış çap 68 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm d1 - İç bilezik dış çapı 48,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 62,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,192 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 17,7 kN C0 - Statik yük 11,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,52 kN f0 - Faktör 15.3 N lim - Mekanik limit hız 5900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,121 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,879 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,681 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,341 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,427 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 45 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 48,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 63 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors