Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6008F600 - SNR

6008F600

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık, 350°C'ye kadar olan uygulamalar için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap68 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı48,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı62,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfı> C5
Kütle0,185 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C0 - Statik yük11,5 kN
f0 - Faktör15.3
N lim - Mekanik limit hız80 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı350 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,121 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,879 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,681 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,341 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,427 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı45 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı63 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image