Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 75 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 53,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 69,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,231 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 22,1 kN C0 - Statik yük 15,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,69 kN f0 - Faktör 15.3 N ref - Referans termal hız 9700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 12000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,57 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,43 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,843 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,422 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,428 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 50 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 53,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 70 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors