Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş poliamid kafes, her iki tarafta metal kapaklar, yüksek hızlı uygulamalar için
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 55 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm d1 - İç bilezik dış çapı 65,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 81,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,387 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 29,8 kN C0 - Statik yük 21,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,97 kN f0 - Faktör 15.4 N lim - Mekanik limit hız 12000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -50 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,575 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,425 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,884 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,442 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,429 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 61,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 65,7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors