• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6011ZZCM/5K - NTN

6011ZZCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,388 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük31,5 kN
C0 - Statik yük21,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,62 kN
f0 - Faktör15.3
N lim - gres7700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı61,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image