Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 60 mm D - Dış çap 95 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm d1 - İç bilezik dış çapı 70,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 87,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,413 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 31 kN C0 - Statik yük 23,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,05 kN f0 - Faktör 15.6 N lim - Mekanik limit hız 4100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,068 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,932 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,377 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,689 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 66,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 70,6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 88,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors