• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6012EE - SNR

6012EE

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap95 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı69,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı88,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,396 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük34 kN
C0 - Statik yük24,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,12 kN
f0 - Faktör15.4
N lim - Mekanik limit hız4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,586 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,414 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,969 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,485 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,43 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı66,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı69,9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı88,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image