Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm a min - Min. kanal pozisyonu 2,67 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,87 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 96,8 mm b min - Min. kanal genişliği 2,7 mm b max - Maks. kanal genişliği 3 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 106,5 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,46 mm Tespit segmanı referansı R100 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,421 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 34 kN C0 - Statik yük 25,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,83 kN f0 - Faktör 15.8 N lim - sıvı yağ 7700 tr/min N lim - gres 6500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 71,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 93,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 5,03 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 5,33 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 108 mm
Industry Calcul Factors