• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6016LLB/2AS - NTN

6016LLB/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,854 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük53 kN
C0 - Statik yük40 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,91 kN
f0 - Faktör15.6
N lim - gres5300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı86,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı91,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı118,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image