Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 85 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22 mm d1 - İç bilezik dış çapı 95,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 119,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,9 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 52,2 kN C0 - Statik yük 43,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,89 kN f0 - Faktör 15.8 N ref - Referans termal hız 5800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,559 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,441 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,841 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,921 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 91,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 95,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 123,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors