Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 90 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,45 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,71 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 135,23 mm b min - Min. kanal genişliği 3,1 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,4 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 149,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,82 mm Tespit segmanı referansı R140 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,02 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 64,5 kN C0 - Statik yük 49,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,45 kN f0 - Faktör 15.6 N lim - sıvı yağ 5600 tr/min N lim - gres 4700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 98 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 132 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 6,17 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 6,53 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 152 mm
Industry Calcul Factors