• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6019 - SNR

6019

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap95 mm
D - Dış çap145 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı107,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı135,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,22 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük63,6 kN
C0 - Statik yük54 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,22 kN
f0 - Faktör15.8
N ref - Referans termal hız5300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız7300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,573 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,427 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,966 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,983 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,438 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı103 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı137 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image