• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6019LLB/5K - NTN

6019LLB/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap145 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,08 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük67 kN
C0 - Statik yük54 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,55 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - gres4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı103 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı109 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı137 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image