Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 100 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm d1 - İç bilezik dış çapı 110,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 139,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,26 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 63,4 kN C0 - Statik yük 54,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,2 kN f0 - Faktör 15.9 N ref - Referans termal hız 5100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 7100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,595 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,405 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,168 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,084 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,44 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 108 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 142 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors