Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 100 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,45 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,71 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 145,24 mm b min - Min. kanal genişliği 3,1 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,4 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 159,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,82 mm Tespit segmanı referansı R150 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,15 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 66,5 kN C0 - Statik yük 54 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,5 kN f0 - Faktör 15.9 N lim - gres 2600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 108 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 110 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 142 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 6,17 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 6,53 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 162 mm
Industry Calcul Factors