Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 140 mm D - Dış çap 210 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm d1 - İç bilezik dış çapı 156,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 193,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 3,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 116 kN C0 - Statik yük 109 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,75 kN f0 - Faktör 16 N ref - Referans termal hız 4100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,057 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,943 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,362 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,181 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,441 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 149 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 201 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors