Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6028LLUC3/5K - NTN

6028LLUC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap210 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle3,35 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük122 kN
C0 - Statik yük109 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,85 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - gres1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı149 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı201 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image