• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6040L1C3 - NTN

6040L1C3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, işlenmiş kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap200 mm
D - Dış çap310 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği51 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle11,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük241 kN
C0 - Statik yük243 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,9 kN
f0 - Faktör15.6
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı211 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı299 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image