Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 7 mm D - Dış çap 19 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 6 mm d1 - İç bilezik dış çapı 9,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 16,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,007 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2,75 kN C0 - Statik yük 0,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,04 kN f0 - Faktör 10.5 N lim - Mekanik limit hız 31000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,558 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,442 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,445 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,723 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,365 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 9 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 42,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 17 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors