• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

608ZZC2/5K - NTN

608ZZC2/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap8 mm
D - Dış çap22 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıC2
Kütle0,012 kg
Ring materialSUJ2
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,7 kN
C0 - Statik yük1,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,097 kN
f0 - Faktör12.5
N lim - gres32000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı10 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı12,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı20 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image