• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

609JX2LLU/1K - NTN

609JX2LLU/1K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap9 mm
D - Dış çap24 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,014 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,75 kN
C0 - Statik yük1,45 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,095 kN
f0 - Faktör12.9
N lim - gres22000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı11 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı13,1 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı22 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image