• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

60/28LLUNR/2AS - NTN

60/28LLUNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap28 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
a min - Min. kanal pozisyonu1,9 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,06 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı49,73 mm
b min - Min. kanal genişliği1,35 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,65 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,4 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı57,9 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,12 mm
Tespit segmanı referansıR52
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,098 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13,8 kN
C0 - Statik yük7,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,58 kN
f0 - Faktör14.5
N lim - gres8400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı32 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı34 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı48 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu3,02 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu3,18 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image