Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temassız keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 10 mm D - Dış çap 30 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 9 mm a min - Min. kanal pozisyonu 1,9 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,06 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 28,17 mm b min - Min. kanal genişliği 1,35 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,65 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,4 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 34,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,12 mm Tespit segmanı referansı R30 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,032 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 5,65 kN C0 - Statik yük 2,39 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,182 kN f0 - Faktör 13.2 N lim - gres 25000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 14 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 16 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 26 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 2,92 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 3,18 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 35,5 mm
Industry Calcul Factors