Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 10 mm D - Dış çap 30 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 9 mm d1 - İç bilezik dış çapı 14,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 24,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,031 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 6,3 kN C0 - Statik yük 2,65 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,12 kN f0 - Faktör 12.2 N ref - Referans termal hız 23000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 34000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,536 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,464 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,357 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,679 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,362 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 14 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 14,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 26 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors