Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6202FT150 - SNR

6202FT150

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler, 150°C'ye kadar olan uygulamalar için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği11 mm
d1 - İç bilezik dış çapı21,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı30,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,045 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük8,1 kN
C0 - Statik yük3,75 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,17 kN
f0 - Faktör13.1
N lim - Mekanik limit hız14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,05 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,95 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,972 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,381 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı19,7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı31 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image