We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6204CM - NTN

6204CM

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,106 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük14,2 kN
C0 - Statik yük6,65 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,505 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - sıvı yağ18000 tr/min
N lim - gres16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image