• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6204F604 - SNR

6204F604

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar, 350°C'ye kadar olan uygulamalar için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı25,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı41,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfı> C5
Kütle0,104 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C0 - Statik yük6,6 kN
f0 - Faktör13.1
N lim - Mekanik limit hız130 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı350 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,052 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,948 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,983 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,992 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,382 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı25,9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image