Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 40 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm d1 - İç bilezik dış çapı 50,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 69,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,37 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 31,1 kN C0 - Statik yük 18,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,82 kN f0 - Faktör 14 N lim - Mekanik limit hız 5700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,6 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,4 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,8 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,4 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,4 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 46,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 50,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 73,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors