• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6208KEEC3 - SNR

6208KEEC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, konik delik, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı50,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı70,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
İlişkili manşon referansıH208
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,373 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük30,7 kN
C0 - Statik yük17,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,81 kN
f0 - Faktör14
N lim - Mekanik limit hız5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,841 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,421 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,401 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı46,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı50,3 mm
db - Manşon için min. çap43 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image