Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 40 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 76,81 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,28 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 86,6 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,7 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 0,366 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 32,5 kN C0 - Statik yük 17,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,24 kN f0 - Faktör 14 N lim - sıvı yağ 5600 tr/min N lim - gres 8700 tr/min
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 46,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 51 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 73,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm
Industry Calcul Factors