• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6210ZZC4/2AS - NTN

6210ZZC4/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,454 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük39 kN
C0 - Statik yük23,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,82 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - gres7100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image