Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 55 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 21 mm d1 - İç bilezik dış çapı 66,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 88,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,6 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 45,7 kN C0 - Statik yük 29,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,33 kN f0 - Faktör 14.3 N ref - Referans termal hız 7500 tr/min N lim - Mekanik limit hız 8000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,078 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,922 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,24 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,62 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,408 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 63 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 66,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 92 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors