Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 60 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22 mm d1 - İç bilezik dış çapı 72,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 101,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,785 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 55,3 kN C0 - Statik yük 36,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,65 kN f0 - Faktör 14.4 N lim - Mekanik limit hız 3900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,088 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,912 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,298 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,649 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,409 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 68 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 30 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 102 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors