• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6212F605 - SNR

6212F605

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık, 350°C'ye kadar olan kireçtaşı uygulamaları için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
d1 - İç bilezik dış çapı72,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı101,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfı> C5
Kütle0,785 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C0 - Statik yük36,3 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - Mekanik limit hız50 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı350 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,088 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,912 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,298 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,649 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,409 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı68 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı102 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image