Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - İç çap | 65 mm |
D - Dış çap | 120 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 23 mm |
d1 - İç bilezik dış çapı | 80,4 mm |
D1 - Dış bilezik iç çapı | 105,5 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
Radyal boşluk sınıfı | C3 |
Kütle | 1,01 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 60,3 kN |
C0 - Statik yük | 40,1 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 1,82 kN |
f0 - Faktör | 14.4 |
Nref - Referans termal hız | 6400 tr/min |
Nlim - Mekanik limit hız | 9000 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
RULMAN FREKANSLARI | |
---|---|
BPFO - Karakteristik dış bilezik frekansı (60 tr/dak) | 4,099 Hz |
BPFI - Karakteristik iç bilezik frekansı (60 tr/dak) | 5,901 Hz |
FTF - Karakteristik kafes frekansı (60 tr/dak) | 0,41 Hz |
BSF - Karakteristik yuvarlanma elemanı frekansı (60 tr/dak) | 5,369 Hz |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 73 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 112 mm |
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,5 mm |