Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,86 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 4,06 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 115,21 mm b min - Min. kanal genişliği 3,1 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,4 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 129,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,82 mm Tespit segmanı referansı R120 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,99 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 63,5 kN C0 - Statik yük 40 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,15 kN f0 - Faktör 14.4 N lim - gres 3600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 73 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 80,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 112 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 6,58 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 6,88 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 131,5 mm
Industry Calcul Factors