Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6214N - SNR

6214N

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı kanalı, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap70 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı81,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı113,9 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,86 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu4,06 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı120,22 mm
b min - Min. kanal genişliği3,1 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,4 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük65,6 kN
C0 - Statik yük44,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2 kN
f0 - Faktör14.5
N ref - Referans termal hız6100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,104 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,896 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,404 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,702 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı78 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı117 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image