Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 75 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 86 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 119,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,19 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 71 kN C0 - Statik yük 48,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,17 kN f0 - Faktör 14.5 N ref - Referans termal hız 5900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 8100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,109 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,891 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,436 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,718 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,411 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 83 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 122 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors