Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| d - İç çap | 75 mm | 
| D - Dış çap | 130 mm | 
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 25 mm | 
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm | 
| Radyal boşluk sınıfı | C3 | 
| Kütle | 1,18 kg | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 73,5 kN | 
| C0 - Statik yük | 49,5 kN | 
| Cu - Yorulma sınır yükü | 3,8 kN | 
| f0 - Faktör | 14.7 | 
| N lim - sıvı yağ | 5600 tr/min | 
| N lim - gres | 4800 tr/min | 
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C | 
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C | 
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 83 mm | 
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 122 mm | 
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,5 mm | 
OE Equivalents
Industry Calcul Factors