Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6215ZZCM/5K - NTN

6215ZZCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle1,18 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük73,5 kN
C0 - Statik yük49,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,8 kN
f0 - Faktör14.7
N lim - gres4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı83 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı122 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image